Menü Arama

Kanatlı Somun M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Ürün kodu:

053101500002

966 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 19,6615 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.966,15 TL

100 x 19,6615 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 14.0 mm
Toplam Yükseklik 22.0 mm
Kanat Genişliği 35.0 mm
Diş Boyutu M5
Aralık Çapı 0.8 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin