Menü Arama

Kanatlı Somun M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Ürün kodu:

053101600002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 21,9746 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.197,46 TL

100 x 21,9746 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 24.0 mm
Toplam Yükseklik 24.0 mm
Kanat Genişliği 35.0 mm
Diş Boyutu M5
Aralık Çapı 0.8 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin