Menü Arama

Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Ürün kodu:

053102200002

399 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,762 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.376,20 TL

100 x 23,762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 17.0 mm
Toplam Yükseklik 25.0 mm
Kanat Genişliği 41.0 mm
Diş Boyutu M10
Aralık Çapı 1.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin