Menü Arama

Kanatlı Somun M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen kanatlı somun, çıkıntılı kanatları sayesinde elle kolayca takılır.
Ürün kodu:

06M040070WN

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 3,5841 TL
2500 - 9999 3,2254 TL
10000 + 2,9032 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.792,05 TL

500 x 3,5841 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 12.2 mm
Kanat Genişliği 22.8 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 06M040070WN bu diğer ürünün yerini alır:

Kanatlı Somun M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natural
Ürün kodu: 0480520000VR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin