Menü Arama

Kanatlı Somun M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

Doğan Naylondan imal edilen kanatlı somun, çıkıntılı kanatları sayesinde elle kolayca takılır. Daha kolay takılmasını sağlayan büyük kanatlara sahiptir.
Ürün kodu:

467000

14318 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,7228 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.722,80 TL

1000 x 8,7228 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 17.0 mm
Toplam Yükseklik 25.0 mm
Kanat Genişliği 41.0 mm
Diş Boyutu M10
Aralık Çapı 1.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Standartlar DIN
Standart DIN
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin