Menü Arama

Kanca ve Mandal Kelepçeleri Çekme Kolu 30.8 mm 163.0 kg Steel

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Ürün kodu:

493796

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 535,3823 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tutma Gücü 163.0 kg
Toplam Yükseklik 30.8 mm
Toplam Uzunluk 100.8 mm
Kol Tipi U-Hook
Manivela Tipi Pull Lever
GTIP Numarası 8302420090
Taban Tipi Flanşlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin