Menü Arama

Kano Klipsi Natural 1.6 mm 3.2 mm (PT)

Kano Klipsleri birden fazla malzemeyi monte edip tutturmanın hızlı ve uygun maliyetli bir yoludur. Aletsiz kurulumda tek yapmanız gereken, klipsi yuvarlak pano deliğine geçirip klipsin başını aşağı doğru bastırmaktır. Klips çıkarılabilir ve bazen tekrar kullanılabilir olsa da çok sıkı tutturulduğundan kalıcı uygulamalara daha uygundur. İyi elektrik yalıtımı sunmanın yanı sıra titreşim, aşınma ve korozyona da dayanıklıdır. İnce ölçekli malzemeleri veya hafif bileşenleri tespit etmek için idealdir.
Ürün kodu:

27AC0003

79436 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,0374 TL
5000 - 19999 1,8338 TL
20000 + 1,6502 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.037,40 TL

1000 x 2,0374 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çapa Uzunluğu 9.9 mm
Kafa Çapı 7.1 mm
Kafa Yüksekliği 1.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 3.8 - 4.1 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.6 - 3.2 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Renk Natural
Perçin Bağlantı Stili İtmeli
Perçin Kafa Biçimi Truss

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin