Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,3722 TL |
5000 - 9999 | 4,0571 TL |
10000 - 24999 | 3,8283 TL |
25000 + | 3,6159 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 11.1 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.437 in |
Kafa Çapı | 10.3 mm |
Kafa Çapı | 0.406 in |
Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.067 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 3.3 - 3.5 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.13 - 0.136 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.9 - 4.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.114 - 0.157 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.