Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 12.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227784

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 68,1133 TL
50 - 99 54,4907 TL
100 - 199 51,0853 TL
200 - 499 47,6794 TL
500 + 44,274 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

68,11 TL

1 x 68,1133 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2
l1 12.0
h1 max 2.0
d2 max 3.8
d3 ±0.05 2.35
Drive Torx TX 6
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin