Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227807

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 79,8572 TL
50 - 99 63,8858 TL
100 - 199 59,8927 TL
200 - 499 55,9001 TL
500 + 51,907 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

79,86 TL

1 x 79,8572 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
l1 8.0
h1 max 2.5
d2 max 4.5
d3 ±0.05 2.75
Drive Torx TX 8
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin