Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227838

202 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 88,0779 TL
50 - 99 70,4622 TL
100 - 199 66,0583 TL
200 - 499 61,6544 TL
500 + 57,2504 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

88,08 TL

1 x 88,0779 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M3
l1 8.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
d3 ±0.05 3.6
Drive Torx TX 10
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin