Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227876

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 92,7752 TL
50 - 99 74,2204 TL
100 - 199 69,5816 TL
200 - 499 64,9428 TL
500 + 60,304 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

92,78 TL

1 x 92,7752 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 6.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Drive Torx TX 20
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin