Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227937

94 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 109,2164 TL
50 - 99 87,3732 TL
100 - 199 81,9123 TL
200 - 499 76,4514 TL
500 + 70,9909 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

109,22 TL

1 x 109,2164 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 8.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
d3 ±0.05 5.6
Drive Torx TX 25
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin