20227951
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 113,9137 TL |
50 - 99 | 91,1314 TL |
100 - 199 | 85,4356 TL |
200 - 499 | 79,7398 TL |
500 + | 74,044 TL |
d1 | M5 |
---|---|
l1 | 12.0 |
h1 max | 5.0 |
d2 max | 8.5 |
d3 ±0.05 | 5.6 |
Drive Torx | TX 25 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.