Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20228019

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 143,2733 TL
50 - 99 114,6184 TL
100 - 199 107,4551 TL
200 - 499 100,2915 TL
500 + 93,1275 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

143,27 TL

1 x 143,2733 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 25.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
d3 ±0.05 6.8
Drive Torx TX 30
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin