Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20228040

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 169,1096 TL
50 - 99 135,2875 TL
100 - 199 126,8321 TL
200 - 499 118,3766 TL
500 + 109,9211 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

169,11 TL

1 x 169,1096 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 16.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Drive Torx TX 45
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin