Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 40.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20228125

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 258,3615 TL
50 - 99 206,6894 TL
100 - 199 193,7714 TL
200 - 499 180,8531 TL
500 + 167,9351 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

258,36 TL

1 x 258,3615 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 10.6
Drive Torx TX 50
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin