Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20228170

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 284,3153 TL
50 - 99 227,4521 TL
100 - 199 213,2363 TL
200 - 499 199,0209 TL
500 + 184,8051 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

284,32 TL

1 x 284,3153 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 50.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Drive Torx TX 55
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin