Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık Vidaları, torx soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve soket tahrik ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0173.TX

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
51,907 TL - 79,8572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
2.5
TX 8
M2.5
8.0
2.75
62,5939 TL - 96,2985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
TX 10
M3
20.0
3.6
38,9306 TL - 59,8927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
2.0
TX 6
M2
4.0
2.35
65,647 TL - 100,9962 TL 431 Stokta
7.0
4.0
TX 20
M4
20.0
4.5
60,304 TL - 92,7752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
TX 20
M4
8.0
4.5
70,9909 TL - 109,2164 TL 94 Stokta
8.5
5.0
TX 25
M5
8.0
5.6
93,1275 TL - 143,2733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
TX 30
M6
25.0
6.8
135,8748 TL - 209,0378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
TX 50
M10
16.0
10.6
154,1951 TL - 237,223 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
10.0
TX 50
M10
30.0
10.6
71,7541 TL - 110,3908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
TX 25
M5
10.0
5.6
64,8842 TL - 99,8213 TL 235 Stokta
10.0
6.0
TX 30
M6
20.0
6.8
123,6611 TL - 190,2481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
TX 45
M8
30.0
8.5
74,044 TL - 113,9137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
2.5
TX 8
M2.5
10.0
2.75
44,274 TL - 68,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.8
2.0
TX 6
M2
12.0
2.35
63,3571 TL - 97,4729 TL 181 Stokta
7.0
4.0
TX 20
M4
12.0
4.5
41,984 TL - 64,5905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5
2.5
TX 8
M2.5
6.0
2.75
56,4873 TL - 86,9034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
TX 10
M3
6.0
3.6
64,8842 TL - 99,8213 TL 397 Stokta
7.0
4.0
TX 20
M4
16.0
4.5
76,3343 TL - 117,437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
TX 25
M5
16.0
5.6
96,181 TL - 147,9706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
TX 30
M6
30.0
6.8
  • / 3
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 8.0 303 Stainless Steel

20227807

Fiyat Aralığı
79,8572 TL - 51,907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20227869

Fiyat Aralığı
96,2985 TL - 62,5939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 4.0 303 Stainless Steel

20227753

Fiyat Aralığı
59,8927 TL - 38,9306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

20227920

Fiyat Aralığı
100,9962 TL - 65,647 TL

Stok Seviyeleri
431 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20227883

Fiyat Aralığı
92,7752 TL - 60,304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

20227937

Fiyat Aralığı
109,2164 TL - 70,9909 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

20228019

Fiyat Aralığı
143,2733 TL - 93,1275 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 16.0 303 Stainless Steel

20228088

Fiyat Aralığı
209,0378 TL - 135,8748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M10 30.0 303 Stainless Steel

20228118

Fiyat Aralığı
237,223 TL - 154,1951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20227944

Fiyat Aralığı
110,3908 TL - 71,7541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 20.0 303 Stainless Steel

20228002

Fiyat Aralığı
99,8213 TL - 64,8842 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 30.0 303 Stainless Steel

20228071

Fiyat Aralığı
190,2481 TL - 123,6611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 10.0 303 Stainless Steel

20227081

Fiyat Aralığı
113,9137 TL - 74,044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 12.0 303 Stainless Steel

20227784

Fiyat Aralığı
68,1133 TL - 44,274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 303 Stainless Steel

20227906

Fiyat Aralığı
97,4729 TL - 63,3571 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 6.0 303 Stainless Steel

20227791

Fiyat Aralığı
64,5905 TL - 41,984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20227821

Fiyat Aralığı
86,9034 TL - 56,4873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 303 Stainless Steel

20227913

Fiyat Aralığı
99,8213 TL - 64,8842 TL

Stok Seviyeleri
397 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 303 Stainless Steel

20227968

Fiyat Aralığı
117,437 TL - 76,3343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20228026

Fiyat Aralığı
147,9706 TL - 96,181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8