Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 12.0 22.0 57.0 Steel

Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlar, daha yüksek istikrar ve yük kapasitesi gerektiren uygulamalarda azami performans ve güvenilirlik sunar. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20155452

88 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 665,5075 TL
10 - 19 598,8675 TL
20 - 49 565,5475 TL
50 - 99 532,525 TL
100 + 465,885 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

665,51 TL

1 x 665,5075 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Double Length
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Weight g 80.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin