20155544
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.701,9975 TL |
10 - 19 | 1.531,8275 TL |
20 - 49 | 1.446,7425 TL |
50 - 99 | 1.361,6575 TL |
100 + | 1.191,4875 TL |
Tip | Long Version |
---|---|
Ball Cage Material | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 49.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.9 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Weight g | 145.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.