Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 80.0 Stainless Steel

Uzun Tip Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20155629

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.898,3475 TL
10 - 19 1.708,5425 TL
20 - 49 1.613,64 TL
50 - 99 1.518,7375 TL
100 + 1.328,9325 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.898,35 TL

1 x 1.898,3475 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Long Version
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
No. of ball circuits 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Weight g 180.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin