Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Stainless Steel

Kapalı Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20155674

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.762,0925 TL
10 - 19 1.585,9725 TL
20 - 49 1.497,9125 TL
50 - 99 1.409,555 TL
100 + 1.233,435 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.762,09 TL

1 x 1.762,0925 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Closed
Ball Cage Material Stainless Steel
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 215.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin