Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 40.0 62.0 80.0 Steel

Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal bir eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayan doğrusal hareket sistemleri için tasarlanmıştır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20155803

142 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.047,20 TL
10 - 19 942,48 TL
20 - 49 890,12 TL
50 - 99 837,76 TL
100 + 733,04 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.047,20 TL

1 x 1.047,20 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Closed
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.6
l3 2.15
d3 59.0
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Weight g 705.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin