Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 8.0 16.0 45.0 Stainless Steel

Uzun Tip Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20156039

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.270,0275 TL
10 - 19 1.142,995 TL
20 - 49 1.079,6275 TL
50 - 99 1.015,9625 TL
100 + 888,93 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.270,03 TL

1 x 1.270,0275 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Long Version
Ball Cage Material Stainless Steel
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
l2 33.0
l3 1.10
d3 15.2
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Weight g 31.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin