Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Closed 6.0 12.0 19.0 Stainless Steel

Kapalı Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20157289

86 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 490,5775 TL
10 - 19 441,49 TL
20 - 49 417,095 TL
50 - 99 392,4025 TL
100 + 343,315 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

490,58 TL

1 x 490,5775 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Closed
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
l2 13.5
l3 1.10
d3 11.5
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Weight g 8.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin