Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

Kapalı Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20157340

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 709,24 TL
10 - 19 638,435 TL
20 - 49 602,735 TL
50 - 99 567,3325 TL
100 + 496,5275 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

709,24 TL

1 x 709,24 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Closed
Ball Cage Material Stainless Steel
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 22.0
l3 1.30
d3 18.0
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Weight g 30.0
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin