Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Double Length 12.0 22.0 61.0 Steel

Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlar, daha yüksek istikrar ve yük kapasitesi gerektiren uygulamalarda azami performans ve güvenilirlik sunar. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20158309

92 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 714,595 TL
10 - 19 643,195 TL
20 - 49 607,495 TL
50 - 99 571,795 TL
100 + 500,0975 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

714,60 TL

1 x 714,595 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Double Length
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 61.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
No. of ball circuits 4.0
Dyn. load C max. N 830.0
Static load C0 max. N 1600.0
Weight g 80.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin