Menü Arama

Vida Kapatma Kapağı 18.8 mm 20.6 mm PA Grey

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from grey Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Ürün kodu:

006108200201

3752 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,09 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.045,00 TL

500 x 4,09 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 18.8 mm
H 10.2 mm
Bileşen Tipi Cap
Tip k1
Tam Malzeme Poliamid 66
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin