Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPERenk: BlackMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SR1540
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Uyumlu Et Kalınlığı | H | Azami Uyumlu Et Kalınlığı | h | AxA | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9736 TL - 1,5145 TL | 50100 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,95 TL - 1,4778 TL | 52594 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1359 TL - 1,7669 TL | 25100 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9148 TL - 2,9786 TL | 4600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,2486 TL - 6,6089 TL | 2500 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,7498 TL - 4,2774 TL | 3672 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,8654 TL - 9,124 TL | 1250 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,5533 TL - 13,3051 TL | 799 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
36,5676 TL - 56,883 TL | 100 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
40,3176 TL - 62,7164 TL | 200 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
1,0002 TL - 1,5558 TL | 30100 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,3042 TL - 3,5844 TL | 7600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0267 TL - 1,5971 TL | 30100 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1565 TL - 1,7991 TL | 9100 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,1923 TL - 4,9659 TL | 1998 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,4673 TL - 10,0603 TL | 1269 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,5659 TL - 19,5469 TL | 705 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10,1672 TL - 15,8156 TL | 705 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
30,8851 TL - 48,0435 TL | 600 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.