Menü Arama

Kare Somun TR30 x 6 50.0 Bronz

Kare Bronz Somun, güvenli ve dayanıklı bir bağlantı gerektiğinde kullanılan mekanik bağlantı elemanıdır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi yükü uygulamaları için uygundur. Sol el dişlidir, boydan boya uzanan delik sayesinde cıvatanın geçmesini sağlar ve cıvatayı tutar.
Ürün kodu:

20149062

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
No. of starts 1.0
Lead 6.0
Diş Yönü Sol El
Temas Yüzeyi 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Diş Boyutu TR30 x 6
Malzeme Bronz
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin