Menü Arama

Kare Somun TR40 x 7 60.0 Bronz

Kare Bronz Somun, güvenli ve dayanıklı bir bağlantı gerektiğinde kullanılan mekanik bağlantı elemanıdır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi yükü uygulamaları için uygundur. Sağ el dişlidir, boydan boya uzanan delik sayesinde cıvatanın geçmesini sağlar ve cıvatayı tutar.
Ürün kodu:

20149116

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Diş Boyutu TR40 x 7
Malzeme Bronz
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin