Menü Arama

Kare Somun TR40 x 7 60.0 Brass

Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Sağlamdır ve korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençli olduğundan vida açma millerinin kolay, doğru ve güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Sol el dişlidir ve otomotiv gibi endüstrilerde kullanılır.
Ürün kodu:

20149185

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Diş Yönü Sol El
Temas Yüzeyi 4013.0
h1 & w1 60.0
Diş Boyutu TR40 x 7
Malzeme Brass
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin