Menü Arama

Kare Somun TR50 x 8 70.0 Steel

Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanılır. Delikler sayesinde kolayca yağlanır, güvenli kilitleme mekanizması sağlar ve ağırlığı azaltır. Sol el dişlidir, korozyona ve neme dirençlidir.
Ürün kodu:

20149321

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 50.0
Lead 8.0
Diş Yönü Sol El
Temas Yüzeyi 6502.0
d2 8.0
h1 & w1 70.0
h2 8.5
l2 70.0
w2 60.0
Diş Boyutu TR50 x 8
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin