Menü Arama

Telescopic Stay Universal 228.0 mm Stainless Steel

Kapak Gergisi kolay monte edilir, pratik çalıştırılır ve bakım gerektirmez. 135 kg'ye kadar destekler.
Ürün kodu:

17940

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapalı Uzunluk 230.0 mm
Uzatılmış Boy 458.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 100.0 mm
Kalınlık 4.0 mm
Taban Uzunluğu 44.0 mm
Tip Reversible
Menteşe Tipi Kapak Tutucu
Aksiyon Tipi Folding
Montaj Yönelimi Universal
Pozisyon Sayısı 1
Bitir Natural
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin