17963
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kapalı Uzunluk | 230.0 mm |
---|---|
Kapalı Uzunluk | 9.055 in |
Uzatılmış Boy | 458.0 mm |
Uzatılmış Boy | 18.031 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 100.0 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 3.937 in |
Kalınlık | 4.0 mm |
Kalınlık | 0.157 in |
Taban Uzunluğu | 44.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.732 in |
Tip | Reversible |
Menteşe Tipi | Kapak Gergisi |
Aksiyon Tipi | Folding |
Montaj Yönelimi | Universal |
Pozisyon Sayısı | 1 |
Bitir | Zinc Plated |
Gövde Malzemesi | Steel |
Tam Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.