Menü Arama

Tutamak Kavraması 25.4 mm 110.0 mm PVC Black

Vinil yuvarlak uç kapağı dişli veya dişsiz tüp, çubuk, boru veya kağıt boruların dış çaplarını korumak için tasarlanmıştır. Esnek vinil PVC malzeme yırtılmadan, bölünmeden ya da parçalanmadan sıkı bir oturma için genişleyebilir. Parlak son katı kapağın dekoratif bir uç kapağı olmasını sağlar. Azami sıcaklığın 350°F dereceyi aşmadığı sıvama, kaplama ve boyama uygulamalarında maskelem için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

FCWA-0254-110

2684 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 37,6092 TL
125 - 249 21,491 TL
250 + 15,3506 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

940,23 TL

25 x 37,6092 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kavrama Tipi Parmak Tutamaksız
Kulp Biçimi Cylindrical
Uç Flanş Hayır
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push Fit
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin