Menü Arama

Oluklu Delik için Kayan Kelepçe 5.5 50.0 30.0 Zinc

Oluklu Delik için Kayar Kelepçe, kayar kelepçeleri uygulamalarda hızlıca yerleştirmek, kilitlemek, açmak ve yeniden konumlandırmak için mükemmeldir. Kayar kelepçenin okuma göstergesi sayesinde hızlı, kolay ve doğru hizalanır. Kurulumda daha fazla istikrar için kalıcı olarak yerleştirilir. 90°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20190910

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For slot width 10.0
Kulp Malzemesi Stainless Steel
Tutamak Rengi Black
Slot depth min 3.0
d1 5.5
h1 3.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Weight g 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Malzeme Zinc
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin