Menü Arama

Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel

Çelik pimli, kaynaklı çelik menteşe. Yalın tasarımlı, son derece kullanışlı. Gresörlü veya gresörsüz model.
Ürün kodu:

1349723

1500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 59,6154 TL
50 + 42,5825 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

298,08 TL

5 x 59,6154 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Çap 8.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Genişlik 10.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Pul Malzemesi Brass
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 1349723 bu diğer ürünün yerini alır:

Kaynaklı Menteşe 40.0 mm 8.0 mm Steel
Ürün kodu: 1259065

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin