Menü Arama

Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum

Ürün kodu:

1349731

292 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 207,55 TL
50 + 172,9583 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

207,55 TL

1 x 207,55 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Çap 13.0 mm
Toplam Uzunluk 80.0 mm
Toplam Genişlik 15.5 mm
Pim Çapı 8.0 mm
Gövde Malzemesi Alüminyum
Pul Malzemesi Brass
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 7326909890

Ürün 1349731 bu diğer ürünün yerini alır:

Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Alüminyum
Ürün kodu: 1259073

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin