Menü Arama

Kaynaklı Menteşe 50.0 mm 8.0 mm Steel

Çelik pimli, kaynaklı pirinç menteşe. Yalın tasarımlı, son derece kullanışlı. Gresörlü veya gresörsüz model.
Ürün kodu:

1349740

1875 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 77,8679 TL
50 + 55,62 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

389,34 TL

5 x 77,8679 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Çap 8.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Toplam Genişlik 10.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Pul Malzemesi Brass
Malzeme Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin