Menü Arama

Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm 304 Stainless Steel

Ürün kodu:

1349749

89 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 593,8832 TL
25 + 494,9026 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

593,88 TL

1 x 593,8832 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Çap 16.0 mm
Toplam Uzunluk 120.0 mm
Toplam Genişlik 19.6 mm
Pim Çapı 10.0 mm
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Pul Malzemesi Brass
Malzeme 304 Stainless Steel
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin