Menü Arama

Keçe Tabanlı Kelepçeli Kızaklar

Stokta

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Toplam Uzunluk Renk Toplam Yükseklik Satın Al
12,9324 TL - 12,9324 TL 118700 Stokta
13.0 mm
30.0 mm
Siyah
7.5 mm
19,241 TL - 19,241 TL 3486 Stokta
12.7 mm
44.0 mm
Clear
8.5 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL 5200 Stokta
19.0 mm
50.0 mm
Clear
8.5 mm
37,0099 TL - 37,0099 TL 164692 Stokta
28.6 mm
50.0 mm
Clear
8.5 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL 70040 Stokta
16.0 mm
50.0 mm
Clear
8.5 mm
31,858 TL - 31,858 TL 182340 Stokta
20.2 mm
51.0 mm
Clear
9.0 mm
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 13.0 mm 30.0 mm ABS;Felt

551141

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
118700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Boru Çapı
    13.0 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 12.7 mm 44.0 mm ABS;Felt

551140

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
3486 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    44.0 mm
  • Boru Çapı
    12.7 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Renk
    Clear
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 19.0 mm 50.0 mm ABS;Felt

551138

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
5200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Boru Çapı
    19.0 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Renk
    Clear
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 28.6 mm 50.0 mm ABS;Felt

551136

Fiyat Aralığı
37,0099 TL - 37,0099 TL

Stok Seviyeleri
164692 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Boru Çapı
    28.6 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Renk
    Clear
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 16.0 mm 50.0 mm ABS;Felt

551139

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
70040 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Boru Çapı
    16.0 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Renk
    Clear
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 20.2 mm 51.0 mm ABS;Felt

551137

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
182340 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    20.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    51.0 mm
  • Boru Çapı
    20.2 mm
  • Taban Biçimi
    Rectangular