102026000001
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 15,9815 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Pul Şekli | Curved Round |
Somunu Tipi | Semer Pul |
Kalınlık | 1.0 mm |
Kalınlık | 0.039 in |
İç Çap | 8.3 mm |
İç Çap | 0.327 in |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M8 |
Delik Derinliği | 3.1 mm |
Delik Derinliği | 0.122 in |
Uyumlu Tüp Çap Aralığı | 24.0 - 26.0 mm |
Uyumlu Tüp Çap Aralığı | 0.945 - 1.024 in |
Toplam Yükseklik | 10.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.394 in |
Yükseklik | 10.0 mm |
Yükseklik | 0.394 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.