Menü Arama

Semer Pul 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Black

Siyah Naylondan imal edilen semer pulu, boru çerçeveli yapıların kurulumları sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yuvarlak borulara uygun olan bu pul, bunları istenen pozisyonda tutarak aşırı hareket ve titreşimi sınırlandırır.
Ürün kodu:

102028059901

452 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,8741 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.787,41 TL

100 x 17,8741 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Pul Şekli Curved Round
Somunu Tipi Semer Pul
Kalınlık 1.0 mm
İç Çap 6.2 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M6
Delik Derinliği 3.3 mm
Uyumlu Tüp Çap Aralığı 27.0 - 29.0 mm
Toplam Yükseklik 11.0 mm
Yükseklik 11.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin