Menü Arama

Semer Pul 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Ürün kodu:

102029000001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,8741 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.787,41 TL

100 x 17,8741 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Pul Şekli Curved Round
Somunu Tipi Semer Pul
Kalınlık 1.0 mm
İç Çap 8.3 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M8
Delik Derinliği 3.3 mm
Uyumlu Tüp Çap Aralığı 27.0 - 29.0 mm
Toplam Yükseklik 11.0 mm
Yükseklik 11.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin