Menü Arama

Kenar Menteşe 66.0 mm 19.5 mm Die Cast Zinc Alloy

Güvenli döner kenar menteşe, vida montajlı tasarıma sahiptir. Orta ve ağır hizmet tipi farklı uygulamalara uygundur.
Ürün kodu:

5931219E

52 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 5.0 mm
Toplam Uzunluk 66.0 mm
Toplam Kalınlık 19.5 mm
Toplam Genişlik 14.0 mm
Montaj Deliği Sayısı 4
Montaj Yönelimi Universal
Montaj Yöntemi Açık Delik
Montaj Biçimi Screw On
Sökülebilirlik Sabit
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Pim Malzemesi Stainless Steel
Renk Black
Bitir Powder Coated
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin