Menü Arama

Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 9.5 mm PPA Black

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Ürün kodu:

433001011499

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,7992 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

979,92 TL

100 x 9,7992 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 9.5 mm
Diş Boyutu 3.5 mm
Renk Black
Kafa Çapı 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.1 mm
Vida Tipi Kendinden Kılavuzlu Vida
Kafa Tipi Tava Başlı
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme %45 Cam Dolgulu Poliftalamid

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin