Menü Arama

Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 22.0 mm PPA Black

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Ürün kodu:

433006011499

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 14,089 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.408,90 TL

100 x 14,089 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 22.0 mm
Renk Black
Malzeme PPA
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Vida Tipi Self-Tapping Screw
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Kafa Tipi Tava Başlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin