Menü Arama

Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 13.0 mm PPA

This crossed self-tapping pan head screw is made from black polyphalamide with 45% glass fibres giving this screw very good mechanical strength, fatigue resistance and stiffness. Refer to standard NF E 25-658 for guidance purposes only.
Ürün kodu:

6580261301VR

5948 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,4369 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.436,90 TL

1000 x 4,4369 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 13.0 mm
Diş Boyutu 4.8 mm
Renk Black
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Vida Tipi Kendinden Kılavuzlu Vida
Kafa Tipi Tava Başlı
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme %45 Cam Dolgulu Poliftalamid

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin